U bladert door de productcatalogus voor
You are viewing the overview and resources for
- Nieuws
- Hoe USB's een grote bedreiging vormen voor cyberbeveiliging
Hoe USB's een grote bedreiging vormen voor cyberbeveiliging
Wanneer ze zijn aangesloten, kunnen deze kleine apparaten een groot risico vormen voor de industrie.
Dure onderbrekingen. Infrastructuur loopt risico. Persoonlijke informatie blootgesteld. Cyberbeveiliging is belangrijker dan ooit.
Het blijkt dat veel activiteiten gebruikmaken van USB- apparaten zoals verwisselbare opslag (flashstations, externe harde schijven). Er was een toename van 30% in het gebruik van USB's in deze faciliteiten.
Alles wat op deze poort wordt aangesloten, vormt een potentieel schadelijke bedreiging.
Overal ter wereld worden USB's gebruikt in ondernemingen door werknemers en aannemers als een handige manier om bestanden over te dragen en patches bij te werken.
Ons USB Threat Report van 2021 laat zien dat ze industriële netwerken kwetsbaar maken.
Het nieuwe onderzoek verzamelde gegevens van honderden fabrieken in energie, olie en gas, chemicaliën, gebouwen, luchtvaart en andere industriële productiefaciliteiten uit meer dan 60 landen via Honeywell Secure Media Exchange (SMX).
79% van de bedreigingen heeft mogelijk een kritische impact op operationele technologie (OT)-systemen
Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 59% in 2020 en 26% in 2019.
37% van de bedreigingen is speciaal ontworpen om verwijderbare media te gebruiken
Dat is bijna het dubbele van 19% in het rapport van 2020 en meer dan vier keer zoveel als de 9% in 2019.
Toename van 30% in het gebruik van USB's ten opzichte van vorig jaar
Door de wereldwijde pandemie was er een toename in het gebruik van USB-apparaten binnen productiefaciliteiten.
12% van de bedreigingen was gebaseerd op content
Dit soort van bedreigingen was 110% meer dan het voorgaande jaar. Deze nieuwe trend laat een verschuiving van bedreigingen zie in de imitatie van uitvoerbare bestanden en archieven (.exe en .zip) naar documenten zelf (.PDF, Office-bestanden).
Download het volledige Honeywell Industrial Cybersecurity USB Threat Report van 2021.
Copyright © 2026 Honeywell International Inc.