Communications d’urgence intégrées
Dans une situation d’urgence à grande échelle, il est essentiel de tenir les gens informés pour les maintenir en sécurité.
Communications d’urgence intégrées
Aviser les gens d’une situation dangereuse et potentiellement mortelle peut éviter les blessures et contribuer à sauver des vies. De telles situations requièrent un système de communications d’urgence pour diffuser en direct à toutes les personnes présentes l’information d’urgence mise à jour à la minute, sur un campus ou dans des plusieurs bâtiments répartis dans une ville, dans une province... même sur toute la planète. Pour vous préparer à de telles circonstances, tournez-vous vers NOTIFIER.
Un système de notification de masse/de communication d’urgence a la capacité de fournir une approche à facettes multiples pour avertir en temps réel les occupants et les membres du personnel de tout type d’événement, qu’il soit urgent ou non. Les solutions de notification de masse/communication d’urgence de NOTIFIER fournissent la capacité d’intégrer facilement des procédures d’évacuation intérieures ou extérieures par messages vocaux préenregistrés ou par annonces en direct effectuées localement ou depuis un grand réseau utilisant la technologie VoIP. Elles fournissent également la capacité d’intégrer des systèmes de notification de masse à des destinataires distribués qui livrent le message approprié par message texte, courriel, SMS, affichages numériques, signalisation à DEL et/ou écran d’ordinateurs. Les solutions de notification de masse/communication d’urgence de NOTIFIER assurent la réception du bon message par les bonnes personnes, au bon moment et utilisant la technologie adéquate.